Loquet à compression couvert pour améliorer la sécurité et réduire les erreurs d’entretien
![Loquet à compression couvert pour améliorer la sécurité et réduire les erreurs d’entretien](https://media.southco.com/media/amasty/blog/cache/S/o/600/400/Southco_E3-B-stable_600X400_2-583.png)
Southco étend sa gamme de loquets à compression VISE ACTION® en lui ajoutant une nouvelle version couverte qui permet à l’opérateur de savoir si le loquet est ouvert ou fermé. Le loquet à compression E3 VISE ACTION® de Southco avec capot bi-stable est conçu avec un cache qui s’ouvre automatiquement si le loquet n'est pas bien fermé pour indiquer son état. Ce nouveau produit s’inscrit dans la gamme MAKE SAFETY VISIBLE BY SOUTHCO™ qui fournit une indication visuelle pour améliorer la sécurité et surveiller l'accès dans nombreuses applications.
Le loquet à compression E3 VISE ACTION® classique de Southco a été modifié pour fonctionner avec un cache installé sur le dessus du montage. Ce capot, qui comprend une charnière bi-stable, reste soit entièrement ouvert soit entièrement fermé en fonction de l’état du verrous. Un capot entièrement fermé fournit une indication visuelle claire confirmant que le loquet est bien verouillé.
Conçu pour un usage intense, le capot aide à protéger le loquet à compression E3 VISE ACTION® contre la pénétration d’eau et de poussière, ce qui en fait le choix idéal pour les environnements extérieurs, soumis à de fortes vibrations ou corrosifs. Testée pour assurer sa conformité aux normes DIN EN 45545 and et DIN EN 61373, la gamme de loquets à compression - E3 VISE ACTION® de Southco satisfait aux normes du secteur ferroviaire en matière de sécurité incendie et de résistance aux vibrations.
Du fait de leur taille relativement petite et de leur forme symétrique, il est difficile de voir de loin si un loquet à compression typique à tête ronde est bien fermé. Le loquet à compression E3 VISE ACTION® avec cache bi-stable fournit une indication visuelle claire confirmant si le panneau est bien fermé ou non. Cela aide à contrôler les risques lié à la sûreté et à la sécurité pour les utilisateurs finaux et à maintenir les équipements fonctionnels et sécures
Pour en savoir plus sur la gamme complète de loquets à compression de Southco veuillez consulter la page produits Loquets à compression.